Ruban adhésif plastique n° 223S【200 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N223S-19-20-0.19-BK-PACK
N223S-19-20-0.19-BU-PACK
N223S-19-20-0.19-GR-PACK
N223S-19-20-0.19-H-PACK
N223S-19-20-0.19-R-PACK
N223S-19-20-0.19-W-PACK
N223S-19-20-0.19-YL-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Color Details Stretch Base Materials Adhesive Breakdown Voltage
(kV)
Amount Of Content

330.06 €

200 pièces par conditionnement

3 jours BlackBlack280%Vinyl ChlorideRubber-Based Adhesive10.31 Box (200 Rolls)

330.06 €

200 pièces par conditionnement

52 jours Blue TypeBlue280%Vinyl ChlorideRubber-Based Adhesive10.31 Box (200 Rolls)

330.06 €

200 pièces par conditionnement

52 jours GreenGreen280%Vinyl ChlorideRubber-Based Adhesive10.31 Box (200 Rolls)

330.06 €

200 pièces par conditionnement

6 jours [Gold and silver] Silver grayGray280%Vinyl ChlorideRubber-Based Adhesive10.31 Box (200 Rolls)

330.06 €

200 pièces par conditionnement

52 jours Red TypeRed280%Vinyl ChlorideRubber-Based Adhesive10.31 Box (200 Rolls)

330.06 €

200 pièces par conditionnement

52 jours [White Type] White TypeWhite280%Vinyl ChlorideRubber-Based Adhesive10.31 Box (200 Rolls)

330.06 €

200 pièces par conditionnement

52 jours YellowsYellow280%Vinyl ChlorideRubber-Based Adhesive10.31 Box (200 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 19 Length(m) 20
Thickness(mm) 0.19 Adhesiveness 5.2N/19mm Tensile Strength 69.5N/19mm
Amount Of Content 1 Box (200 Rolls)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique