• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Film protecteur de surface pour plastiques, série SPV-J, J-100【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPV-J-100-500-200-0.045-PACK

Référence pièce
SPV-J-100-500-200-0.045-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Stretch Material Base Materials Adhesive Weather Resistance
(S-W-M(h))
Amount Of Content

287.51 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 500%Acrylic, ABS, PVCPolyolefin based filmNatural Rubber Type Adhesive201 Box (2 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 500
Length(m) 200 Thickness(mm) 0.045 Color Details Transparent color
Adhesiveness 0.15N/20mm Tensile Strength 35N/20mm Amount Of Content 1 Box (2 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Film protecteur de surface pour plastiques, série SPV-J, J-100, le numéro d'article est le suivant: SPV-J-100-500-200-0.045-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPV-J-100-500-200-0.045-PACK.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique