Film de protection de surface pour plastiques, série SPV-P, P-367K【4 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPV-P-367K-500-100-0.06-PACK

Référence pièce
SPV-P-367K-500-100-0.06-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Stretch Material Base Materials Adhesive Weather Resistance
(S-W-M(h))
Amount Of Content

206.29 €

4 pièces par conditionnement

3 jours 200%Acrylic, ABS, PolycarbonatePolyethylene based filmEthylene / Vinyl Acetate Adhesive501 Box (4 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 500
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.06 Color Details Transparent color
Adhesiveness 0.05N/20mm Tensile Strength 20N/20mm Amount Of Content 1 Box (4 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Film de protection de surface pour plastiques, série SPV-P, P-367K, le numéro d'article est le suivant: SPV-P-367K-500-100-0.06-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPV-P-367K-500-100-0.06-PACK.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique