• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Film de protection de surface pour plaque métallique, série SPV-C, C-400【4 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPV-C-400-500-100-0.06-PACK

Référence pièce
SPV-C-400-500-100-0.06-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Stretch Material Base Materials Adhesive Weather Resistance
(S-W-M(h))
Amount Of Content

273.60 €

4 pièces par conditionnement

7 jours 250%Epoxy, Polyester, AcrylicPolyethylene based filmAcrylic Adhesive1001 Box (4 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Film Color Transparency Width(mm) 500
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.06 Color Details Transparent color
Adhesiveness 2.00N/20mm Tensile Strength 25N/20mm Amount Of Content 1 Box (4 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Film de protection de surface pour plaque métallique, série SPV-C, C-400, le numéro d'article est le suivant: SPV-C-400-500-100-0.06-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPV-C-400-500-100-0.06-PACK.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique