Film de protection de surface pour plaque métallique, série SPV-C, C-500【4 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPV-C-500-500-100-0.06-PACK

Référence pièce
SPV-C-500-500-100-0.06-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Stretch Material Base Materials Adhesive Weather Resistance
(S-W-M(h))
Amount Of Content

256.23 €

4 pièces par conditionnement

7 jours 250%Epoxy, Polyester, AcrylicPolyethylene based filmAcrylic Adhesive1001 Box (4 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Film Color Transparency Width(mm) 500
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.06 Color Details Transparent color
Adhesiveness 2.50N/20mm Tensile Strength 25N/20mm Amount Of Content 1 Box (4 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Film de protection de surface pour plaque métallique, série SPV-C, C-500, le numéro d'article est le suivant: SPV-C-500-500-100-0.06-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPV-C-500-500-100-0.06-PACK.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique