Film de protection de surface pour châssis en aluminium SPV-A-6050【4 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPV-A-6050-500-100-0.065-PACK

Référence pièce
SPV-A-6050-500-100-0.065-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Stretch Base Materials Adhesive Weather Resistance
(S-W-M(h))
Amount Of Content

282.29 €

4 pièces par conditionnement

7 jours 250%Polyethylene based filmAcrylic Adhesive5001 Box (4 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Film Color Blue Type Width(mm) 500
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.065 Color Details Violet Color
Adhesiveness 2.75N/20mm Tensile Strength 30N/20mm Amount Of Content 1 Box (4 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Film de protection de surface pour châssis en aluminium SPV-A-6050, le numéro d'article est le suivant: SPV-A-6050-500-100-0.065-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPV-A-6050-500-100-0.065-PACK.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique