Film de protection de surface pour plaque métallique SPV-2001S【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPV-2001S-500-100-0.1-PACK

Référence pièce
SPV-2001S-500-100-0.1-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Stretch Base Materials Adhesive Weather Resistance
(S-W-M(h))
Amount Of Content

204.11 €

2 pièces par conditionnement

7 jours 230%Polyvinyl chloride based filmNatural Rubber Type Adhesive351 Box (2 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Film Color Transparency Width(mm) 500
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.1 Color Details Transparent color
Adhesiveness 1.10N/20mm Tensile Strength 65N/20mm Amount Of Content 1 Box (2 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Film de protection de surface pour plaque métallique SPV-2001S, le numéro d'article est le suivant: SPV-2001S-500-100-0.1-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPV-2001S-500-100-0.1-PACK.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique