Film de protection de surface pour plaque métallique SPV-301【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPV-301-500-100-0.11-PACK

Référence pièce
SPV-301-500-100-0.11-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Stretch Base Materials Adhesive Weather Resistance
(S-W-M(h))
Amount Of Content

217.14 €

2 pièces par conditionnement

6 jours 300%Polyethylene based filmAcrylic Adhesive3001 Box (2 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Film Color Transparency Width(mm) 500
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.11 Color Details Transparent color
Adhesiveness 2.50(SUS430BA)0.70(SUS301LDF)N/20mm Tensile Strength 40N/20mm Amount Of Content 1 Box (2 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Film de protection de surface pour plaque métallique SPV-301, le numéro d'article est le suivant: SPV-301-500-100-0.11-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPV-301-500-100-0.11-PACK.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique