Film de protection de surface pour plaque métallique, série SPV-S, S-400X【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPV-S-400X-500-500-0.045-PACK

Référence pièce
SPV-S-400X-500-500-0.045-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Stretch Base Materials Adhesive Weather Resistance
(S-W-M(h))
Amount Of Content

738.28 €

2 pièces par conditionnement

7 jours 600%Polyethylene based filmAcrylic Adhesive501 Box (2 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Film Color Blue Type Width(mm) 500
Length(m) 500 Thickness(mm) 0.045 Color Details Blue
Adhesiveness 2.70N/20mm Tensile Strength 45N/20mm Amount Of Content 1 Box (2 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Film de protection de surface pour plaque métallique, série SPV-S, S-400X, le numéro d'article est le suivant: SPV-S-400X-500-500-0.045-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPV-S-400X-500-500-0.045-PACK.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique