Ruban étanche à l'air et à l'eau, ruban tous temps LA【10-20 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LA-50-20-0.5-PACK
LA-75-20-0.5-PACK
LA-100-20-0.5-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Amount Of Content

276.04 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 19 jours 501 Box (20 Rolls)

308.89 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet 19 jours 751 Box (15 Rolls)

276.04 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 19 jours 1001 Box (10 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Jaunes Length(m) 20
Thickness(mm) 0.5 Color Details Brown Base Materials Aluminum foil with reinforcing material
Adhesive Butyl Rubber-Based Release-Paper Release-Liner Adhesive Strength (stainless steel plate) [at 0°C] 21N/25mm
Adhesive Strength (stainless steel plate) [at 23°C] 26N/25mm Adhesive Strength (stainless steel plate) [at 40°C] 19N/25mm

Assistance technique