Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N29-12-50-0.05-CL-PACK
Référence pièce
|
---|
N29-12-50-0.05-CL-PACK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
463.31 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 1 Box (200 Rolls) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Transparence | Width(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.05 | Color Details | Transparent color |
Adhesiveness | 5.6N/12mm | Tensile Strength | 46N/12mm | Holding Force | 0.5 mm/30 min |
Rewinding Force | 3.24N/12mm | Stretch | 20% | Base Materials | Cellophane |
Amount Of Content | 1 Box (200 Rolls) |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban Scotch n° 29, le numéro d'article est le suivant: N29-12-50-0.05-CL-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N29-12-50-0.05-CL-PACK.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles