• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Indexage MC, Touchdex FD-107

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FD-107

Référence pièce
FD-107
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Push Bar Full Stroke Volume
(mm)
Push Bar Push Load
(N[kgf])
Stacked load (when vertically used)
(kg)
Stacked load (when laterally used)
(kg)
Unbalanced Load
(kg)
Permitted load
(N・m[kgf・m])
Indexing accuracy (cumulative)
(Second)
Repetition Accuracy
(Second)
Product mass
(g)
Amount Of Content

3,090.82 €

8 jours Approx. 24Approximately 295 [Approximately 30]20204196[20]60±3130001 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Main Body Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Generic Machine Table diameter(mm) 107
Center Height(mm) 120 Groove Width for Guide Block (Vertical Placement)(mm) 16 Push Bar Full Stroke Push-Down Table Allotment Angle(Degree) 45
Minimum Index Angle(Degree) 15 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Indexage MC, Touchdex FD-107, le numéro d'article est le suivant: FD-107.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FD-107.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique