Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Alésoir bobine avec 3 cannelures arrondies SUR3-R

Alésoir bobine avec 3 cannelures arrondies SUR3-R

[Features]
· 3-flute HSS type.
· For mold spool hole drilling.
· The tip is rounded.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUR3-R1.5X2X50
SUR3-R1.5X2X100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Large End Diameter Full length L
(mm)
shank diameter Shank diameter tolerance Angle Tolerance Tool Material Type

123.66 €

5 jours 4.69504.691006h7±5'HSS-Co

123.66 €

5 jours 6.431006.431506h7±5'HSS-Co

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Tige de fraise work material Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre / Graphite / Résine / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Droit Tip diameter 1.5 Both square
blade shape Right blade straight Diameter tolerance(mm) -0.1~0 Number of flutes(Sheets) 3
Base Blade Shape Shape R

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique