Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Alésoir taille hélicoïdale TiN TiN-SPR

Alésoir taille hélicoïdale TiN TiN-SPR
  • Remise sur volume

[Features]
· TiN coated spiral high-speed steel reamer.
· Bite angle: 30° single angle.
· Bite length is relatively short.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TIN-SPR-4.67

Référence pièce
TIN-SPR-4.67
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?shank diameter Shank diameter tolerance Tool Material Type Center

28.48 €

Disponible 5 jours 4h6HSS60° Concave

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Diameter(mm) 4.67 Shank Type Tige de fraise work material Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre / Graphite / Résine / Acier allié
Groove Length(mm) 45 Coating Y/N Disponible Groove Shape Spirale
Large End Diameter 4.67 Both square 12 blade shape Right blade left torsion
Torsional Angle 12° Diameter tolerance(mm) 0~+0.005 Number of flutes(Sheets) 6
Full length L(mm) 90 Bite length T(mm) 0.5 Coating Type TiN
Blade length ℓ(mm) 45 Chamfer angle 30°

Vous vous trouvez sur la page de Alésoir taille hélicoïdale TiN TiN-SPR, le numéro d'article est le suivant: TIN-SPR-4.67.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TIN-SPR-4.67.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique