Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Alésoir bobine avec 3 cannelures arrondies, type à taille hélicoïdale SP-SUR3-R

Alésoir bobine avec 3 cannelures arrondies, type à taille hélicoïdale SP-SUR3-R

[Features]
· 3-flute HSS type.
· For mold spool hole drilling.
· A spiral blade.
· The tip is rounded.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SP-SUR3-R1.5X2X50
SP-SUR3-R1.5X2X100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Large End Diameter Full length L
(mm)
shank diameter Shank diameter tolerance R Tolerance Angle Tolerance Tool Material Type

139.93 €

5 jours 4.69504.691006h7-0.1~0±5'HSS-Co

139.93 €

5 jours 6.431006.431506h7-0.1~0±5'HSS-Co

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Tige de fraise work material Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre / Graphite / Résine / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Spirale Tip diameter 1.5 Both square
blade shape Right blade right torsion Torsional Angle 12° Number of flutes(Sheets) 3

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique