• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 24:00 (CEST) 21/10/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poubelle de collecte de déchets liquides

Poubelle de collecte de déchets liquides

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DS-945-160-0

Référence pièce
DS-945-160-0
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Mass
(g)
Size
(mm)
Amount Of Content

243.38 €

11 jours Container: main body stainless steel, Input port: aluminum, Fall prevention frame: powder coating on steel.Container: Approximately 1,700, Fall Prevention Frame: Approximately 3,100Container: Approximately φ160 X H 400, Fall Prevention Frame: Approximately φ190.7 X H 5501 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Trash can Capacity(L) 8 Application Pail Type
Color Silver JAN code 4904771107622 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Poubelle de collecte de déchets liquides, le numéro d'article est le suivant: DS-945-160-0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DS-945-160-0.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique