Clé dynamométrique Kanon à verrouillage, paramétrable, type N-KQLK

Clé dynamométrique Kanon à verrouillage, paramétrable, type N-KQLK
  • Remise sur volume
[Features]
· The torque adjusting ring is secured using a dedicated tool. Torque value cannot be changed while working.
· The torque value cannot be changed without a dedicated tool.
· There are no torque value fluctuations during tightening work.
· A ratchet type that enhances work efficiency and is suitable for repetitive work.
· The accuracy is guaranteed up to ±3%.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N50KQLK
N100KQLK
N140KQLK
N200KQLK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Torque adjustment range
(N·m)
Minimum graduation
(N·m)
Overall Length
(mm)
Longueur effective
(mm)
Entraînement carré
(mm)
Pièce de tête (H)
(mm)
Pièce de tête (G)
(mm)
Pièce de tête (S)
(mm)
Pièce de tête (R)
(mm)
Pièce de tête (A)
(mm)
Pièce de tête (B)
(mm)
Pièce de tête (C)
(mm)
Masse
(g)
Quantité par paquet

248.78 €

1 Disponible 7 jours 10–500.52541809.53(3/8″)251132162511.4204501 pc.

262.31 €

1 Disponible 7 jours 20~100135228012.7(1/2″)311439.419.727.512.421.76901 pc.

285.26 €

1 Disponible 7 jours 40~140139232012.7(1/2″)311439.419.727.512.421.76901 pc.

325.01 €

1 Disponible 7 jours 40–200247840012.7(1/2″)331446233415.427.214501 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Type singe Head Replaceable N/A Torque Precision(±%) 3
Pointeur à Frottement (Y/N) NA Quantité par paquet 1 pc.

Assistance technique