Clé dynamométrique Kanon, large écrou de moyeu, type N- QLK-LR

Clé dynamométrique Kanon, large écrou de moyeu, type N- QLK-LR
  • Remise sur volume
[Features]
· Ideal for tightening bolts on large tires for large trucks/ buses, etc.
· There is a square drive on both sides, so the right and left screws can be tightened with one torque wrench.
· A ratchet type that enhances work efficiency and is suitable for repetitive work.
· It activates only when fastened in arrow direction.
· The accuracy is guaranteed up to ±3%.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N1000QLK-LR
N700QLK-LR
N850QLK-LR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Torque adjustment range
(N·m)
Overall Length
(mm)
Longueur effective
(mm)
Entraînement carré
(mm)
Pièce de tête (H)
(mm)
Pièce de tête (G)
(mm)
Pièce de tête (S)
(mm)
Pièce de tête (R)
(mm)
Pièce de tête (A)
(mm)
Pièce de tête (B)
(mm)
Pièce de tête (C)
(mm)
Pièce de tête (D)
(mm)
Longueur du corps de meuble
(mm)
Masse
(g)
Quantité par paquet

1,015.69 €

1 Disponible 7 jours 100~10001538140025.4(1″)85277638542342.731.8110595001 pc.

847.03 €

1 Disponible 7 jours 100~7001315120019.05(3/4″)70206834492035.427.299070001 pc.

969.58 €

1 Disponible 7 jours 100~8501388125025.4(1″)85277638542342.731.8110585001 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Type à cadran Minimum graduation(N·m) 5 Head Replaceable Disponible
Torque Precision(±%) 3 Pointeur à Frottement (Y/N) NA Accessoire Box Wrench For Torque Adjustment
Quantité par paquet 1 pc.

Assistance technique