Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Torque adjustment range (N·m) | Overall Length (mm) | Diamètre de la clé à vis (mm) | Pièce de tête (S) (mm) | Pièce de tête (T) (mm) | Corps de meuble (A) (mm) | Corps de meuble (E) (mm) | Corps de meuble (øC) (mm) | Masse (g) | Quantité par paquet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 17 jours | 0.5~3 | 152 | 5.5 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15 | 100 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 0.5~3 | 152 | 6 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15 | 100 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 0.5~3 | 152 | 7 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15 | 100 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 0.5~3 | 152 | 8 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15 | 100 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 0.5~3 | 152 | 9 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15 | 100 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 0.5~3 | 152 | 10 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15 | 100 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 1.5~8 | 175 | 5.5 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 110 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 1.5~8 | 175 | 6 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 110 | 1 pc. | ||
- | 1 | 16 jours | 1.5~8 | 175 | 7 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 110 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 1.5~8 | 175 | 8 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 110 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 1.5~8 | 175 | 9 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 110 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 1.5~8 | 175 | 10 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 110 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 1.5~8 | 175 | 11 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 110 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 1.5~8 | 175 | 12 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 110 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 3.5~19 | 203 | 10 | 27 | 7 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 150 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 3.5~19 | 203 | 11 | 27 | 7 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 150 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 3.5~19 | 205 | 12 | 30 | 7 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 150 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 3.5~19 | 205 | 13 | 30 | 7 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 150 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 3.5~19 | 205 | 14 | 30 | 7 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 150 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 3.5~19 | 213 | 17 | 35 | 7 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 150 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 3.5~19 | 213 | 19 | 35 | 7 | 19.5 | 7.5 | 15(26.5) | 150 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 8~38 | 248 | 10 | 35 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 8~38 | 248 | 11 | 35 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 8~38 | 248 | 12 | 35 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 8~38 | 248 | 13 | 35 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 8~38 | 248 | 14 | 35 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 8~38 | 252 | 17 | 39 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 8~38 | 252 | 19 | 39 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 8~38 | 256 | 21 | 45 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 8~38 | 256 | 22 | 45 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 8~38 | 256 | 23 | 45 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 8~38 | 256 | 24 | 45 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 8~38 | 264 | 26 | 52 | 9 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 8~38 | 264 | 27 | 52 | 9 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 8~38 | 264 | 29 | 52 | 9 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 8~38 | 264 | 30 | 52 | 9 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 8~38 | 264 | 32 | 52 | 9 | 26.6 | 8.2 | 20(32.7) | 290 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 13~67 | 319 | 14 | 45 | 10 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 450 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 13~67 | 319 | 17 | 45 | 10 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 450 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 13~67 | 319 | 19 | 45 | 10 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 450 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 13~67 | 319 | 21 | 45 | 10 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 450 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 13~67 | 325 | 22 | 50 | 11 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 460 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 13~67 | 325 | 24 | 50 | 11 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 460 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 13~67 | 325 | 26 | 50 | 11 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 460 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 13~67 | 330 | 27 | 56 | 11 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 470 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 13~67 | 330 | 30 | 56 | 11 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 470 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 13~67 | 330 | 32 | 56 | 11 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 470 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 13~67 | 342 | 36 | 65 | 11 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 490 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 13~67 | 342 | 41 | 65 | 11 | 25.8 | 9.7 | 20(32.7) | 490 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 42~120 | 390 | 17 | 52 | 12 | 32.8 | 11.3 | 25 | 750 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 42~120 | 390 | 19 | 52 | 12 | 32.8 | 11.3 | 25 | 750 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 42~120 | 390 | 22 | 52 | 12 | 32.8 | 11.3 | 25 | 750 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 42~120 | 397 | 24 | 57 | 12 | 32.8 | 11.3 | 25 | 770 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 42~120 | 397 | 26 | 57 | 12 | 32.8 | 11.3 | 25 | 770 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 42~120 | 397 | 27 | 57 | 12 | 32.8 | 11.3 | 25 | 770 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 42~120 | 403 | 29 | 62 | 12 | 32.8 | 11.3 | 25 | 790 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 42~120 | 403 | 30 | 62 | 12 | 32.8 | 11.3 | 25 | 790 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 42~120 | 403 | 32 | 62 | 12 | 32.8 | 11.3 | 25 | 790 | 1 pc. | ||
- | 1 | 17 jours | 42~120 | 404 | 36 | 64 | 14 | 32.8 | 11.3 | 25 | 810 | 1 pc. | ||
- | 1 | 19 jours | 42~120 | 404 | 41 | 64 | 14 | 32.8 | 11.3 | 25 | 810 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Type à fonction simple | Head Replaceable | N/A | Torque Precision(±%) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Pointeur à Frottement (Y/N) | NA | Quantité par paquet | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Torque adjustment range(N·m)
Overall Length(mm)
Diamètre de la clé à vis(mm)
Quantité par paquet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles