Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Product Type | Type à fonction simple | Head Replaceable | Disponible | Overall Length(mm) | 161 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur effective(mm) | 160 | Pointeur à Frottement (Y/N) | NA | Tête de rechange disponible | 120Q・230Q、S、R、H |
Pièce de tête (L1)(mm) | 45 | Pièce de tête (L2)(mm) | 13 | Pièce de tête (⌀D1)(mm) | 10 |
Corps de meuble (A)(mm) | 18.2 | Corps de meuble (E)(mm) | 9.6 | Corps de meuble (øC)(mm) | 15(26.5) |
Masse(g) | 150 | Quantité par paquet | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Torque adjustment range(N·m)
Quantité par paquet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles