Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
12QCK |
25QCK |
50QCK |
100QCK |
200QCK |
280QCK-A |
700QCK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Clé dynamométrique disponible | Entraînement carré (mm) | Pièce de tête (G) (mm) | Pièce de tête (S) (mm) | Pièce de tête (R) (mm) | Pièce de tête (T) (mm) | Pièce de tête (L1) (mm) | Pièce de tête (⌀D1) (mm) | Pièce de tête (⌀D2) (mm) | Quantité par paquet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.82 € | 1 | 6 jours | N60・N120LCK、SPCK、N6・N12GCK、DTC-N5EXL、DTC-N10EXL | 6.35(1/4″) | 7.5 | 24 | 12 | 19 | 45 | 10 | 16 | 1 pc. | ||
92.08 € | 1 | 6 jours | N60~N230LCK、SPCK、N25GCK、N250FCK、DTC-N5EXL、DTC-N10EXL | 9.53(3/8″) | 11 | 31 | 15.5 | 25 | 45 | 10 | 16 | 1 pc. | ||
80.64 € | 1 | 6 jours | N450LCK、SPCK、N50GCK、N500FCK、DLT-N50、DTCN50EXL、N230・N450LCK-DR | 9.53(3/8″) | 11 | 32 | 16 | 25 | 55 | 12 | 18 | 1 pc. | ||
88.62 € | 1 |
Jour même
Stock | N900LCK、SPCK、N100・N140、GCK、N1000FCK、DLT-N100、DTC-N100EXL、N900LCK-DR | 12.7(1/2″) | 14 | 39.4 | 19.7 | 31 | 65 | 15 | 24 | 1 pc. | ||
104.09 € | 1 | 6 jours | N1800LCK、SPCK、N1500FCK、DLT-N200、DTC-N200EXL、N1800LCK-DR | 12.7(1/2″) | 14 | 46 | 23 | 33 | 80 | 18 | 26 | 1 pc. | ||
130.63 € | 1 | 6 jours | N2800LCK、SPCK、N2300FCK、DTC-N300EXL、N2800LCK-DR | 19.05(3/4″) | 20 | 54 | 27 | 42.5 | 100 | 22 | 30 | 1 pc. | ||
188.55 € | 1 | 7 jours | N5600・N7000LCK、DTC-N500EXL | 19.05(3/4″) | 20 | 68 | 34 | 50 | 125 | 30 | 41 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Tête de rechange | Head Replaceable | Disponible | Replaceable Head Type | Tête de clé à cliquet |
---|---|---|---|---|---|
Pointeur à Frottement (Y/N) | NA | Quantité par paquet | 1 pc. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Clé dynamométrique disponible
Entraînement carré(mm)
Quantité par paquet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles