Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CN15SGK-G |
CN24SGK-G |
CN36SGK-G |
CN60SGK-G |
CN90SGK-G |
MN9SGK-G |
MN15SGK-G |
MN30SGK-G |
MN60SGK-G |
MN120SGK-G |
MN240SGK-G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Torque adjustment range (N·m) | Minimum graduation (N·m) | Overall Length (mm) | Diamètre extérieur (φD) (mm) | Diamètre de la Plaque graduée (⌀D1) (mm) | Longueur totale : sans landrin de serrage (L1) (mm) | Longueur totale : sans mandrin de serrage (L2) (mm) | Diamètre préhensible ⌀ (mm) | Masse (g) | Quantité par paquet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.01~0.15 | 0.002 | 134 | 63 | 53 | 100 | 73 | 1~8.5 | 600 | 1 pc. | |
578.57 € | 1 | Disponible | 11 jours | 0.02~0.24 | 0.002 | 134 | 63 | 53 | 100 | 73 | 1~8.5 | 600 | 1 pc. | |
568.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 0.04~0.36 | 0.005 | 134 | 63 | 53 | 100 | 73 | 1~8.5 | 600 | 1 pc. | |
578.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.05~0.6 | 0.01 | 134 | 63 | 53 | 100 | 73 | 1~8.5 | 600 | 1 pc. | |
578.57 € | 1 | Disponible | 11 jours | 0.1~0.9 | 0.02 | 134 | 63 | 53 | 100 | 73 | 1~8.5 | 600 | 1 pc. | |
414.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | 0.001~0.009 | 0.0002 | 106 | 43 | 36 | 81 | 57.5 | 1~6.5 | 290 | 1 pc. | |
414.96 € | 1 | Disponible | 11 jours | 0.002~0.015 | 0.0002 | 106 | 43 | 36 | 81 | 57.5 | 1~6.5 | 290 | 1 pc. | |
414.96 € | 1 | Disponible | 11 jours | 0.004~0.03 | 0.0005 | 106 | 43 | 36 | 81 | 57.5 | 1~6.5 | 290 | 1 pc. | |
414.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 0.005~0.06 | 0.001 | 106 | 43 | 36 | 81 | 57.5 | 1~6.5 | 290 | 1 pc. | |
414.96 € | 1 | Disponible | 11 jours | 0.01~0.12 | 0.002 | 106 | 43 | 36 | 81 | 57.5 | 1~6.5 | 290 | 1 pc. | |
414.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.02~0.24 | 0.005 | 106 | 43 | 36 | 81 | 57.5 | 1~6.5 | 290 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Type à cadran | Torque Precision(±%) | 3 | Pointeur à Frottement (Y/N) | Available |
---|---|---|---|---|---|
Quantité par paquet | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Torque adjustment range(N·m)
Minimum graduation(N·m)
Overall Length(mm)
Quantité par paquet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles