Analyseur de couple numérique Kanon, pour tournevis dynamométrique, type KDTA-DH

Analyseur de couple numérique Kanon, pour tournevis dynamométrique, type KDTA-DH
[Features]
· Ideal for measurements with torque screwdrivers and torque gauges which require precise readings.
· Comes with support for fixing the torque screwdriver, ensuring stabilized torque measurement every time.
· It is rechargeable and conveniently portable.
· Guarantees the accuracy of ±1% + 1 digit.
· Can be used for testing the torque accuracy of N-LTDK, N-STDK, N-MTDK, and N-SGK.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KDTA-CN800DH
KDTA-MN800DH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Torque adjustment range
(N·m)
Minimum graduation
(N·m)
Quantité par paquet

1,158.56 €

1 7 jours 0.03~80.0011 pc.

1,158.56 €

1 7 jours 0.003~0.80.00011 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Type numérique Torque Precision(±%) 1+1digit Dimensions principales (Profondeur x Largeur totale x Hauteur totale)(mm) 165×120×64
Pointeur à Frottement (Y/N) NA MODE PP、PD Alimentation Rechargeable
Masse(g) 830 Quantité par paquet 1 pc.

Assistance technique