Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CN15LTDK |
CN15LTDK-H |
CN30LTDK |
CN30LTDK-H |
CN60LTDK |
CN120LTDK |
CN200LTDK |
CN300LTDK |
CN500LTDK |
N10LTDK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Torque Adjustment Range (cN/m) | Minimum gradation (cN·m) | Overall length (mm) | Type | Grip Diameter φ (mm) | Main body L1 (mm) | Main body L2 (mm) | Main Body (øD1) (mm) | Main Body (øD2) (mm) | Main Body (øD3) (mm) | Mass (g) | Included bit ⊕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1~15 | 0.1 | 107 | Dedicated CB | 16.3 | 22 | 10.5 | 5.5 | 14.4 | 15.5 | 57 | No.0、No.1(3.5φ) | 1 pc. | |
118.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1~15 | 0.1 | 111 | Universal SB | 16.3 | 26 | 10.5 | 10 | 14.4 | 15.5 | 60 | No.0、No.1(4φ) | 1 pc. | |
131.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2–30 | 0.2 | 107 | Dedicated CB | 16.3 | 22 | 10.5 | 5.5 | 14.4 | 15.5 | 57 | No.0、No.1(3.5φ) | 1 pc. | |
131.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2–30 | 0.2 | 111 | Universal SB | 16.3 | 26 | 10.5 | 10 | 14.4 | 15.5 | 60 | No.0、No.1(4φ) | 1 pc. | |
99.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5–60 | 0.5 | 110 | Universal SB | 25 | 26 | - | 10 | - | 20 | 99 | No.0、No.1(4φ) | 1 pc. | |
135.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20~120 | 1 | 157 | Universal SB | 30 | 51 | - | 10 | - | 25 | 192 | No.0、No.1(4φ) | 1 pc. | |
149.53 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40–200 | 1 | 157 | Universal SB | 34 | 51 | - | 10 | - | 25 | 214 | No.0、No.1(4φ) | 1 pc. | |
149.53 € | 1 |
Jour même
Stock | 40~300 | 1 | 157 | Universal SB | 34 | 51 | - | 10 | - | 25 | 214 | No.1、No.2(4φ)(7φ) | 1 pc. | ||
179.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100~500 | 2.5 | 200 | Universal SB | 40 | 63 | - | 10 | - | 34 | 436 | No.1、No.2(4φ)(7φ) | 1 pc. | |
215.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 400 to 1000 | 5 | 235 | Universal SB | 45 | 100 | - | 11 | - | 35 | 762 | No.2、No.3(7φ) | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Prédéfini | 1 pc. |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Torque Adjustment Range (cN/m)
Minimum gradation (cN·m)
Overall length (mm)
Type
Grip Diameter φ(mm)
Main body L1(mm)
Main body L2(mm)
Main Body (øD1)(mm)
Main Body (øD2)(mm)
Main Body (øD3)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles