Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CN50DPSK |
CN100DPSK |
CN200DPSK |
CN500DPSK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Torque Adjustment Range (cN/m) | Minimum gradation (cN·m) | Overall length (mm) | Type | Grip Diameter φ (mm) | Main body L1 (mm) | Main Body (øD1) (mm) | Mass (g) | Included bit ⊕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.55 € | 1 | 10 jours | 10–50 | 2 | 208 | Dedicated OB | 22 | 143 | 6 | 75 | No.0、No.1(3.5φ) | 1 pc. | ||
306.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20~100 | 2 | 222 | Universal SB | 33 | 130 | 12 | 330 | No.1、No.2(4φ)(7φ) | 1 pc. | |
258.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50~200 | 5 | 242 | Universal SB | 33 | 130 | 12 | 360 | No.1、No.2(4φ)(7φ) | 1 pc. | |
267.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100~500 | 20 | 300 | Universal SB | 36 | 188 | 14 | 470 | No.1、No.2(4φ)(7φ) | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Type à cadran | Torque Precision (±%) | 3 | Specifications | Comes with a left and right needle holder |
---|---|---|---|---|---|
Scale plate diameter φ(mm) | 78 | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Torque Adjustment Range (cN/m)
Minimum gradation (cN·m)
Overall length (mm)
Type
Grip Diameter φ(mm)
Main body L1(mm)
Main Body (øD1)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles