Tournevis dynamométrique Kanon à cadran, avec indicateur, type N-DPSK, avec échelle transparente

Tournevis dynamométrique Kanon à cadran, avec indicateur, type N-DPSK, avec échelle transparente
  • Remise sur volume
[Features]
· Suitable for small capacity general tightening, inspection, and destruction testing. Easy to use and features outstanding readability.
· Because the scale plate is transparent, the tip of the bit is clearly visible, making work easier.
· Each model comes with both a left and right needle holder.
· Each model guarantees accuracy up to ±3%.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CN100DPSK-L
CN200DPSK-L
CN500DPSK-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Torque Adjustment Range (cN/m) Minimum gradation (cN·m) Overall length (mm) Grip Diameter φ
(mm)
Main body L1
(mm)
Main Body (øD1)
(mm)
Mass
(g)

316.17 €

1 Disponible 8 jours 20~100222233130122901 pc.

266.23 €

1 Disponible 8 jours 50~200524233130123201 pc.

275.11 €

1 Disponible 8 jours 100~5002030036188144201 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Type à cadran Torque Precision (±%) 3 Type Universal SB, translucent dial-plate type
Included bit ⊕ No.1、No.2(4φ)(7φ) Specifications Comes with a left and right needle holder Scale plate diameter φ(mm) 78
1 pc.

Assistance technique