• En raison d’une erreur système, la configuration sur le site Misumi de certains articles peut être limitée. Nous nous efforçons de résoudre le problème dans les plus brefs délais et nous nous excusons pour le désagrément.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 9:00 à 18:00 (CEST) 9/8/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée à cliquet isolée

Poignée à cliquet isolée

[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· Push & release function included.
· Withstand voltage tested.
· Includes a safety sign that allows visual confirmation.
· It can be used in both forward and reverse rotation.
· Uses 72-tooth gears to achieve a fine feed angle.
· Adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.
[Applications]
· For electric vehicles and hybrid vehicles. For general low-voltage work
[Product Specifications]
· Number of teeth: 72

(i)Remarque

  • Interior box is not insulated. The metal part is not insulated.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TZRH-2
TZRH-3
TZRH-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Insertion Angle
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

88.88 €

5 jours 1486.351204989999375244762-3933

90.19 €

5 jours 2009.53004989999375251762-3941

106.42 €

5 jours 27012.76004989999375268762-3950

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product Set Unité

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique