Inscription
Configurer
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • L(mm)
  • M(mm)
  • M1(mm)
  • N(mm)
  • T(mm)
  • d(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 8 jours ouvrables

Centre de rotation NAKANE, à vitesse élevée, étanche, FP, TP, avec écrou poinçonné à froid

Centre de rotation NAKANE, à vitesse élevée, étanche, FP, TP, avec écrou poinçonné à froid

Référence pièce:

encore indéterminée. 4 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    L

    (mm)

    M

    (mm)

    M1

    (mm)

    N

    (mm)

    T

    (mm)

    d

    (mm)

    Mass

    (g)

    Nut mass

    (g)

    Nut Outer Diameter

    (mm)

    Quantité minimale de commande
    29.5
    66.5
    27.7
    6
    128.5
    3
    0.8
    4
    32.5
    24
    260
    130
    φ34.7
    1 pièces
    32
    85.5
    34.7
    8
    155.5
    5
    1.0
    5
    38
    28
    510
    130
    φ34.7
    1 pièces
    47.5
    107.8
    45
    10
    208.3
    6
    1.0
    7
    53
    40
    1210
    380
    φ45
    1 pièces
    53
    136
    62
    14
    261.5
    7.3
    1.0
    9
    72.5
    54
    2860
    860
    φ62
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    410.38 €
    ( 488.35 € )
    8 jours ouvrables
    475.69 €
    ( 566.07 € )
    8 jours ouvrables
    636.80 €
    ( 757.79 € )
    8 jours ouvrables
    1,062.13 €
    ( 1,263.93 € )
    8 jours ouvrables