Centre de rotation NAKANE, avec pointe en carbure, à faible couple, étanche, FPA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FPA2
FPA3
FPA4
FPA5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Mass
(g)
Carbide tip external diameter
(mm)
Carbide tip length
(mm)

605.70 €

1 8 jours 23.529.566.527.7119.5324240816

717.28 €

1 8 jours 283285.534.7145.55284701020

950.53 €

1 8 jours 38.547.5107.845193.864011501425

1,550.60 €

1 8 jours 52.55313662241.57.35427601835

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip angle(°) 60 Runout accuracy(mm) 0.003 Carbide tip angle(°) 60

Assistance technique