Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LSPA1 |
LSPA2 |
LSPA4 |
LSPA5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | M (mm) | d (mm) | Mass (g) | Carbide tip external diameter (mm) | Carbide tip length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612.31 € | 1 | 8 jours | 20 | 27 | 55.4 | 25 | 102.4 | 2.5 | 20 | 140 | 6 | 12 | ||
569.47 € | 1 | 8 jours | 23.5 | 29.5 | 66.5 | 27.7 | 119.5 | 3 | 24 | 240 | 8 | 16 | ||
883.90 € | 1 | 8 jours | 38.5 | 47.5 | 107.8 | 45 | 193.8 | 5 | 40 | 1150 | 14 | 25 | ||
1,452.10 € | 1 | 8 jours | 52.5 | 53 | 136 | 62 | 241.5 | 7.3 | 54 | 2760 | 18 | 35 |
Loading...
Tip angle(°) | 60 | Runout accuracy(mm) | 0.003 | Carbide tip angle(°) | 60 |
---|
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
L(mm)
M(mm)
d(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles