Plastic Pipette Set 5 pcs Set

Plastic Pipette Set 5 pcs Set

[Features]
· A 5-piece set of plastic tweezers.
· Superior in non-magnetism, insulation performance, chemical resistance and rigidity.
· Its tip is strong and suitable for detailed work.
· It will not scratch the object and has excellent durability.
[Applications]
· Ideal for picking up electronic parts and circuit boards related to semiconductors.
[Material]
· Plastic (Nylon, Glass Reinforced 30%)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TPP-25-SET

Référence pièce
TPP-25-SET
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Amount Of Content

19.37 €

4 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Plastic Product Type Tweezers Properties Non-magnetic type
Trusco Code 764-7751 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Plastic Pipette Set 5 pcs Set, le numéro d'article est le suivant: TPP-25-SET.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPP-25-SET.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique