• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Hâchette Halder, avec housse de protection en cuir, with leather handle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3555.370

Référence pièce
3555.370
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

95.59 €

3 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Axe Blade length (mm) 90 Overall length (mm) 370
Conflict Minerals free Yes REACH compliant Yes Material Heat-treated steel, jointless forged in one piece, precision
Type of product Forestry Tools

Vous vous trouvez sur la page de Hâchette Halder, avec housse de protection en cuir, with leather handle, le numéro d'article est le suivant: 3555.370.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3555.370.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Droit
    Droit

    MISUMI

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

Assistance technique