Denim Carrying Case (for Use with PCs and Tablets)

Denim Carrying Case (for Use with PCs and Tablets)
  • Remise sur volume
[Features]
· A PC case that uses durable denim fabric.
· A charger, memory card, smartphone or the like can be stored in the front pocket.
· Can also be used as an inner bag.
· Cushioning material inside.
· Since it is made of denim fabric, the more you use it, the better it gets.
· It is compatible with notebook PCs up to 13-inch.
[Material]
· Cotton, Polyester

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TDC-P102

Référence pièce
TDC-P102
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

33.74 €

2 Disponible 9 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Boîtier, mallette Product uses Boîtier Height(mm) 255
Width(mm) 345 Collar Black Depth(mm) 35
Shape With cover for Notebook PC JAN Code 4989999390353 Trusco Code 769-0045
Mass(g) 304 Material Cotton, Polyester Applicable Size Up to 13 inches
File Size A5 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Denim Carrying Case (for Use with PCs and Tablets), le numéro d'article est le suivant: TDC-P102.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TDC-P102.

Assistance technique