Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22360.0010 |
22360.0012 |
22360.0020 |
22360.0022 |
22360.0030 |
22360.0032 |
22360.0040 |
22360.0042 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material (Pin) | 材質(グリップ) | Material (Spring) | d4 (mm) | l1 Size Range (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | Location hole (mm) | Clamping force (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.92 € 17.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 7 | 38 | 17.5 | 0 - 5 | 5 | 30.2 | 11 | 3 | 6 | 16 | |||
29.92 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | 7 | 38 | 17.5 | 5 - 10 | 5 | 30.2 | 11 | 3 | 6 | 18 | |||
30.75 € | 1 | 4 jours | 10 | 8 | 9.5 | 38 | 17.5 | 0 - 5 | 6.5 | 30.2 | 11 | 3 | 8 | 16 | |||
30.75 € 18.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 9.5 | 38 | 17.5 | 5 - 10 | 6.5 | 30.2 | 11 | 3 | 8 | 18 | |||
35.63 € 21.02 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 12 | 47 | 23 | 0 - 5 | 8.7 | 36 | 11 | 4 | 10 | 21 | |||
35.63 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 12 | 47 | 23 | 5 - 10 | 8.7 | 36 | 11 | 4 | 10 | 23 | |||
37.23 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 14 | 47 | 23 | 0 - 5 | 9.4 | 36 | 13.5 | 4 | 12 | 21 | |||
37.23 € 21.97 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 14 | 47 | 23 | 5 - 10 | 9.4 | 36 | 13.5 | 4 | 12 | 23 |
Loading...
Pin Diameter(mm) | yes | Adjustable Range(mm) | yes | Température max.(℃) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(℃) | -30 | Matières | Stainless steel 1.4305 | Ressort | Stainless steel |
Handle | Thermoplastic PA 6, grey | Handle version | Ergonomic Handle (only for socket pins) | Product Filter | Stainless steel |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Material (Pin)
材質(グリップ)
Material (Spring)
d4(mm)
l1 Size Range(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
Location hole(mm)
Clamping force(N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles