• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Nouvelle éponge à polir pour acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5425

Référence pièce
5425
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Amount Of Content

10.99 €

3 jours Polyvinyl Alcohol (with special polishing agent)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Scrubber Vertical(mm) 100 Thickness(mm) 12
Horizontal(mm) 65 Color Gray Weight(g) 39.1
Heat Resistant Temperature(Degree) 50 JAN Code 4901065054259 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Nouvelle éponge à polir pour acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: 5425.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5425.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique