• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tampon en acier inoxydable CK 25g

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

50323

Référence pièce
50323
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Amount Of Content

3.38 €

11 jours 1 Bag (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Scrubber Color Silver Product Size(cm) 70 x 65 x 35 x 2 pcs Included
Package Size(mm) 70×125×40 Packaging Weight(g) 55 JAN Code 4901065503238
Amount Of Content 1 Bag (2 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de Tampon en acier inoxydable CK 25g, le numéro d'article est le suivant: 50323.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 50323.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique