• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Découpe E70 n° 407E【30-60 pièces par conditionnement】

Découpe E70 n° 407E

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SH407E-25-50-CL-PACK
SH407E-38-50-CL-PACK
SH407E-38-50-JU-PACK
SH407E-50-50-CL-PACK
SH407E-50-50-JU-PACK
SH407E-60-50-CL-PACK
SH407E-60-50-JU-PACK
SH407E-75-50-CL-PACK
SH407E-75-50-JU-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSColor Width
(mm)
Color Details Adhesiveness
(N/10mm)
Tensile Strength
(N/10mm)
Stretch
(%)
Holding Force
(mm/60 min.)
Rewinding Force
(N/10mm)
Amount Of Content

204.01 €

60 pièces par conditionnement

6 jours 10Transparency25Transparency6.7217440.01.01 Box (100 Rolls)

228.35 €

60 pièces par conditionnement

6 jours 10Transparency38Transparency6.7217440.01.01 Box (60 Rolls)

228.35 €

60 pièces par conditionnement

6 jours 10Brown-based38Beige6.7217440.01.01 Box (60 Rolls)

246.53 €

50 pièces par conditionnement

6 jours 10Transparency50Transparency6.7217440.01.01 Box (50 Rolls)

204.01 €

50 pièces par conditionnement

6 jours 10Brown-based50Beige6.7217440.01.01 Box (50 Rolls)

236.67 €

40 pièces par conditionnement

6 jours 10Transparency60Transparency6.7217440.01.01 Box (40 Rolls)

236.67 €

40 pièces par conditionnement

6 jours 10Brown-based60Beige6.7217440.01.01 Box (40 Rolls)

221.87 €

30 pièces par conditionnement

6 jours 10Transparency75Transparency6.7217440.01.01 Box (30 Rolls)

221.87 €

30 pièces par conditionnement

6 jours 10Brown-based75Beige6.7217440.01.01 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Length(m) 50 Thickness(mm) 0.097

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique