• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Découpe statique 40 n° 474【50 pièces par conditionnement】

Découpe statique 40 n° 474

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SH474-50-50-CL-PACK

Référence pièce
SH474-50-50-CL-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Adhesiveness
(N/10mm)
Tensile Strength
(N/10mm)
Stretch
(%)
Holding Force
(mm/60 min.)
Rewinding Force
(N/10mm)
Amount Of Content

171.28 €

50 pièces par conditionnement

6 jours 5.5512010.00.71 Box (50 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.07 Amount Of Content 1 Box (50 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Découpe statique 40 n° 474, le numéro d'article est le suivant: SH474-50-50-CL-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SH474-50-50-CL-PACK.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique