• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tenaoshi-Kun n° 437E【36 pièces par conditionnement】

Tenaoshi-Kun n° 437E

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SH437E-80-20-CL-PACK

Référence pièce
SH437E-80-20-CL-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Adhesiveness
(N/10mm)
Tensile Strength
(N/10mm)
Stretch
(%)
Holding Force
(mm/60 min.)
Rewinding Force
(N/10mm)
Amount Of Content

209.47 €

36 pièces par conditionnement

6 jours 3.3218800.01.31 Box (36 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 80
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.103 Amount Of Content 1 Box (36 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Tenaoshi-Kun n° 437E, le numéro d'article est le suivant: SH437E-80-20-CL-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SH437E-80-20-CL-PACK.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique