Alésoir RZ en carbure CRZ-S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRZ-S3
CRZ-S3.01
CRZ-S3.02
CRZ-S3.03
CRZ-S3.04
CRZ-S3.05
CRZ-S3.1
CRZ-S3.2
CRZ-S3.3
CRZ-S3.4
CRZ-S3.5
CRZ-S3.6
CRZ-S3.7
CRZ-S3.8
CRZ-S3.9
CRZ-S3.95
CRZ-S3.96
CRZ-S3.97
CRZ-S3.98
CRZ-S3.99
CRZ-S4
CRZ-S4.01
CRZ-S4.02
CRZ-S4.03
CRZ-S4.04
CRZ-S4.05
CRZ-S4.1
CRZ-S4.2
CRZ-S4.3
CRZ-S4.4
CRZ-S4.5
CRZ-S4.6
CRZ-S4.7
CRZ-S4.8
CRZ-S4.9
CRZ-S4.95
CRZ-S4.96
CRZ-S4.97
CRZ-S4.98
CRZ-S4.99
CRZ-S5
CRZ-S5.01
CRZ-S5.02
CRZ-S5.03
CRZ-S5.04
CRZ-S5.05
CRZ-S5.1
CRZ-S5.2
CRZ-S5.3
CRZ-S5.4
CRZ-S5.5
CRZ-S5.6
CRZ-S5.7
CRZ-S5.8
CRZ-S5.9
CRZ-S5.95
CRZ-S5.96
CRZ-S5.97
CRZ-S5.98
CRZ-S5.99
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Handle length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Chamfer
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

133.56 €

1 8 jours 320608030.2+0.002~+0.006

137.39 €

1 8 jours 3.0120608030.20~+0.005

137.39 €

1 8 jours 3.0220608030.20~+0.005

137.39 €

1 8 jours 3.0320608030.20~+0.005

137.39 €

1 8 jours 3.0420608030.20~+0.005

137.39 €

1 8 jours 3.0520608030.20~+0.005

137.39 €

1 8 jours 3.120608030.2+0.004~+0.009

137.45 €

1 8 jours 3.220608030.2+0.004~+0.009

137.45 €

1 8 jours 3.320608030.2+0.004~+0.009

137.45 €

1 8 jours 3.420608030.2+0.004~+0.009

137.45 €

1 8 jours 3.520608030.2+0.004~+0.009

142.09 €

1 8 jours 3.620608030.2+0.004~+0.009

142.09 €

1 8 jours 3.720608030.2+0.004~+0.009

142.09 €

1 8 jours 3.820608030.2+0.004~+0.009

142.09 €

1 8 jours 3.920608030.2+0.004~+0.009

146.96 €

1 8 jours 3.9520608030.20~+0.005

146.96 €

1 8 jours 3.9620608030.20~+0.005

146.96 €

1 8 jours 3.9720608030.20~+0.005

146.96 €

1 8 jours 3.9820608030.20~+0.005

146.96 €

1 8 jours 3.9920608030.20~+0.005

142.09 €

1 8 jours 425659040.2+0.004~+0.009

150.78 €

1 8 jours 4.0125659040.20~+0.005

150.78 €

1 8 jours 4.0225659040.20~+0.005

150.78 €

1 8 jours 4.0325659040.20~+0.005

150.78 €

1 8 jours 4.0425659040.20~+0.005

150.78 €

1 8 jours 4.0525659040.20~+0.005

150.78 €

1 8 jours 4.125659040.2+0.004~+0.009

150.78 €

1 8 jours 4.225659040.2+0.004~+0.009

150.84 €

1 8 jours 4.325659040.2+0.004~+0.009

150.84 €

1 8 jours 4.425659040.2+0.004~+0.009

150.84 €

1 8 jours 4.525659040.2+0.004~+0.009

160.34 €

1 8 jours 4.625659040.2+0.004~+0.009

160.34 €

1 8 jours 4.725659040.2+0.004~+0.009

160.34 €

1 8 jours 4.825659040.2+0.004~+0.009

160.34 €

1 8 jours 4.925659040.2+0.004~+0.009

164.17 €

1 8 jours 4.9525659040.20~+0.005

164.17 €

1 8 jours 4.9625659040.20~+0.005

164.17 €

1 8 jours 4.9725659040.20~+0.005

164.17 €

1 8 jours 4.9825659040.20~+0.005

164.17 €

1 8 jours 4.9925659040.20~+0.005

164.23 €

1 8 jours 5257510050.2+0.004~+0.009

168.98 €

1 8 jours 5.01257510050.20~+0.005

168.98 €

1 8 jours 5.02257510050.20~+0.005

168.98 €

1 8 jours 5.03257510050.20~+0.005

168.98 €

1 8 jours 5.04257510050.20~+0.005

168.98 €

1 8 jours 5.05257510050.20~+0.005

173.73 €

1 8 jours 5.1257510050.2+0.004~+0.009

173.73 €

1 8 jours 5.2257510050.2+0.004~+0.009

173.73 €

1 8 jours 5.3257510050.2+0.004~+0.009

173.73 €

1 8 jours 5.4257510050.2+0.004~+0.009

173.73 €

1 8 jours 5.5257510050.2+0.004~+0.009

182.31 €

1 8 jours 5.6257510050.2+0.004~+0.009

182.38 €

1 8 jours 5.7257510050.2+0.004~+0.009

182.38 €

1 8 jours 5.8257510050.2+0.004~+0.009

182.38 €

1 8 jours 5.9257510050.2+0.004~+0.009

187.13 €

1 8 jours 5.95257510050.20~+0.005

187.13 €

1 8 jours 5.96257510050.20~+0.005

187.13 €

1 8 jours 5.97257510050.20~+0.005

187.13 €

1 8 jours 5.98257510050.20~+0.005

187.13 €

1 8 jours 5.99257510050.20~+0.005

Loading...

Informations de base

Shank Type Straight shank work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié Groove Shape Spirale
Number of flutes 4 Torsion Angle (θ) Right blade right torsion 30° Material Ultra-fine particulate carbide

Assistance technique