Alésoir conique à goupille TPR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPR3
TPR3.5
TPR5
TPR6
TPR8
TPR9
TPR12
TPR16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Nominal Standard Diameter
(mm)

39.06 €

1 8 jours 632.94.1688533

42.78 €

1 8 jours 703.44.8965.53.53.5

52.99 €

1 8 jours 874.96.641156.555

59.71 €

1 8 jours 995.97.881306.566

94.44 €

1 8 jours 1417.910.72178988

98.98 €

1 8 jours 1528.911.941921099

161.74 €

1 8 jours 18311.8815.54228131212

289.12 €

1 8 jours 23415.8420.52290171616

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Straight shank work material General steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Groove Shape Droit
Both square 1/50 Material High-speed steel

Assistance technique