Alésoir à chanfreiner (3 cannelures) MC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MC60-7-60
MC60-15-60
MC60-25-60
MC60-35-60
MC60-45-60
MC90-7-90
MC90-10-90
MC90-12-90
MC90-15-90
MC90-20-90
MC90-25-90
MC90-30-90
MC90-35-90
MC90-45-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Tip diameter
(mm)
Nominal Chamfering range
(mm)

67.21 €

1 8 jours 60°855Double-end8-7X60°2–7

86.80 €

1 8 jours 60°16654810-15X60°3 to 15

115.00 €

1 8 jours 60°26805712325X60°5~25

196.84 €

1 8 jours 60°36906312835X60°10~35

292.84 €

1 8 jours 60°469564121345X60°15–45

56.40 €

1 8 jours 90°855Double-end8-7X90°2–7

63.45 €

1 8 jours 90°1160528-10X90°2–10

69.28 €

1 8 jours 90°1360518-12X90°2~12

72.75 €

1 11 jours 90°16655410-15X90°3 to 15

82.46 €

1 8 jours 90°21705810320X90°5–20

95.79 €

1 8 jours 90°26806512325X90°5~25

140.23 €

1 8 jours 90°31856912530X90°7~30

165.66 €

1 8 jours 90°36907312835X90°10~35

247.52 €

1 8 jours 90°469575121345X90°15–45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage / horizontal work material General steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N Disponible Tool Material Type Cobalt HSS

Assistance technique