• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Sac poubelle extra résistant, transparent, 90l, embossé 10 pièces HDPE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W-31
WS-31
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Size
(mm)
JAN Code Notes Amount Of Content

3.43 €

9 jours Thickness 0.025 x Width 900 x Length 1,0004976797123313Outstanding strength W Series/Metallocene formula1 Bag (10 Sheets)

2.79 €

9 jours Thickness 0.02 x Width 900 x Length 1,0004976797123375Outstanding strength W Series/Metallocene formula, embossed processing1 Bag (10 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Garbage bag Capacity(L) 90 Color Milk-white Translucent
Exterior size(mm) Length 480 x Width 270 Amount Of Content 1 Bag (10 Sheets)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique