• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Sac poubelle, paquet fin pour usage industriel, 70l, type ECO, 10 pièces LLDPE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MT-11
MT-11S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Size
(mm)
JAN Code Notes Amount Of Content

2.88 €

9 jours Thickness 0.03 x Width 800 x Length 9004976797115110Industrial use 70 L (LLDPE)/metallocene compound1 Bag (10 Sheets)

2.58 €

9 jours Thickness 0.025 x Width 800 x Length 9004976797115158Industrial use 70 L (LLDPE)/metallocene compound1 Bag (10 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Garbage bag Capacity(L) 70 Color Transparency
Exterior size(mm) Length 425 x Width 250 Amount Of Content 1 Bag (10 Sheets)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique