• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Sac poubelle, paquet fin pour usage commercial, 90l, 10 pièces LLDPE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TH-93
TK-90
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color JAN Code Notes Amount Of Content

4.78 €

9 jours Semi-Transparent4976797121036Industrial use 90 L (LLDPE)1 Bag (10 Sheets)

4.93 €

9 jours [Other] Yellow translucent4976797111099Industrial use 90 L (LLDPE)1 Bag (10 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Garbage bag Capacity(L) 90 Size(mm) Thickness 0.045 x Width 900 x Length 1,000
Exterior size(mm) Length 480 x Width 270 Amount Of Content 1 Bag (10 Sheets)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique