• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Sac en plastique High Power 70l pour usage professionnel 10 sacs HDPE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-70
P-71
P-75
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Size
(mm)
JAN Code Notes Amount Of Content

2.12 €

9 jours Semi-TransparentThickness 0.02 x Width 800 x Length 900497679711670470 to 120 L (HDPE) metallocene mixture for commercial use.1 Bag (10 Sheets)

2.12 €

9 jours BlackThickness 0.02 x Width 800 x Length 900497679711671170 to 120 L (HDPE) metallocene mixture for commercial use.1 Bag (10 Sheets)

2.00 €

9 jours Semi-TransparentThickness 0.017 x Width 800 x Length 900497679711675970 to 120 L (HDPE) metallocene mixture for commercial use.1 Bag (10 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Garbage bag Capacity(L) 70 Exterior size(mm) Length 435 x Width 245
Amount Of Content 1 Bag (10 Sheets)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique