Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3377.025 |
3377.030 |
3377.035 |
3377.040 |
3377.045 |
3377.050 |
3377.060 |
3377.070 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tête (diamètre) (mm) | Tête (longueur) (mm) | Longueur totale (mm) | Hauteur (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.09 € | 1 | 3 jours | 10 | 25 | 110 | 270 | 26,5 | 385 | |||
37.92 € | 1 | 3 jours | 10 | 30 | 110 | 295 | 32 | 585 | |||
39.57 € | 1 | 3 jours | 10 | 35 | 110 | 300 | 37 | 690 | |||
46.41 € | 1 | 3 jours | 10 | 40 | 115 | 305 | 40 | 805 | |||
52.31 € | 1 | 3 jours | 10 | 45 | 120 | 310 | 45 | 935 | |||
57.76 € | 1 | 3 jours | 10 | 50 | 120 | 315 | 50 | 1150 | |||
77.80 € | 1 | 2 jours | 10 | 60 | 145 | 325 | 60 | 1750 | |||
144.19 € | 1 | 3 jours | 10 | 70 | 150 | 335 | 70 | 2250 |
Loading...
Type de produit | One-handed Hammer | Matériau de la tête | Nylon | Manche Matières | Fer |
---|---|---|---|---|---|
Embout | Nylon, blanc / durs / très résistant à l'usure / pas d'écaillage / amortit le bruit / très grande force de frappe | sans rebond | Oui | GS | Oui |
Sans minerai de conflit | Oui | Conformité REACH | Oui | Poignée | Tube acier avec poignée caoutchouc ergonomique |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Désignation | Maillet SUPERCRAFT |
Configurer
Propriétés de base
Tête (diamètre)(mm)
Tête (longueur)(mm)
Longueur totale(mm)
Hauteur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles