Ruban luminescent, largeur de 18 / 50mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AHW041
AHW043
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Width
(mm)
Length
(m)
Detailed colors JAN Code Base Materials Adhesive Stick Paper Handling Caution Amount Of Content

2.90 €

5 jours Yellows182Yellow4903757258242Acrylic Urethane Resin, PVC Resin, Luminous PigmentAcrylicPaper-1 Roll

9.63 €

4 jours White Type503White4903757258259Acrylic Urethane Resin, PVC, Luminous PigmentAcrylicRelease PaperPlease note that the effect will be deteriorated in places exposed to direct sunlight as it deteriorates. It is not possible to adhere to wet locations, places dirty with oil etc., rough surface or bumpy surfaces. (Also cannot adhere to locations treated with silicone or fluorine.) Please use in environments with air temperature of 10°C or higher.1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Amount Of Content 1 Roll

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique