• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban réfléchissant avec prisme lumineux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AHW154

Référence pièce
AHW154
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Handling Caution Amount Of Content

12.21 €

4 jours Please be careful: cracks or decline of reflection performance occur if the tape is stretched during application. It cannot be attached to wet, oily or dirty areas, or rough or uneven surfaces. (It also cannot be attached to silicone processed or fluorine processed surfaces.) Please use it under temperature conditions of 10°C or above. When tape is removed, there is some risk of scratching its opposite material, so please do not use it on leather products, valuables, or fragile objects. Please note that touching adhesive face or reattaching make adhesion capability lower. Please do not use it for other purposes, such as electric insulation or attaching to skin. Direct sunlight or fluorescent light (UV) sometimes cause color fade-out. Please keep it in a cool dry place and avoid direct sunlight. Please also use it up in 1 year after opening.1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Yellows Width(mm) 18
Length(m) 2 Detailed colors Fluorescent Yellow JAN Code 4903757283398
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban réfléchissant avec prisme lumineux, le numéro d'article est le suivant: AHW154.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AHW154.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique