• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban de sécurité, rayé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10221600

Référence pièce
10221600
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Amount Of Content

19.03 €

4 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Multicolor Width(mm) 90
Length(m) 10 Detailed colors Diagonal (Yellow + Black) JAN Code 4903757420731
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban de sécurité, rayé, le numéro d'article est le suivant: 10221600.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10221600.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique